ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 32-M

148X0920

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор електроний
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1 1/4 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICS 32-M
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.44 Кілограм
Bага нетто6.266 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255032427
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми