ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-25-DM

148X0916

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]19.5 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. відкриттям і відсіканням
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор електроний
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 in
Розмір з'єднання [мм]25 мм
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICS 25-25-DM
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.7 Кілограм
Bага нетто10.5 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми