Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 50-STD
148X0851
Верхня кришка: 1функціональний модуль
148X0851
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 50 -STD - (H)A4A 2" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Верхня кришка | 1функціональний модуль |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 102.0 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 0.0 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Регулятор тиску на вході |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICS 50-STD |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.007 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 22.493 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926805 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |