Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-25
148X0827
Тип з'єднання: NPT, Верхня кришка: 1функціональний модуль
148X0827
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Верхня кришка | 1функціональний модуль |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Електромагнітний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 in |
| Розмір порту (номінальний) [дюйм] | 1 in |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | ICS 25-25 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.26 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 5.372 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428898515 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |