ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 25-20-S

148X0641

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-20-S, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 P
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]20.0 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. відсіканням
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор тиску на вході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]3/4 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICS 25-20-S
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.08 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428918947
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми