Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 150-B-product-details

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 150-B

148X0632

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] (CVP) [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] (CVP) [Мін.]19.5 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]19.5 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. повним відкриттям
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріEVM PILOT VALVE NC
Коментарі щодо використання для продуктуDual Pressure Regulator
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Характеристики виробу
Значення
ОписICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Опис продуктуРегулятор тиску на вході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]6дюймів
Розмір вхідного підключення [дюйм]6дюймів
Розмір з'єднання [дюйм]6 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]6 in
Стандарт вихідного підключенняASME B 36.10M SCHEDULE 8
Стандарт вхідного підключенняASME B 36.10M SCHEDULE 8
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип P-портуCVP-L PILOT
Тип SI-портуPLUG A
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип порту SIIEVM-NC PILOT
Тип продуктуICS 150-B
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто130 Кілограм
Bага нетто129.618 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм203.4 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми