ICS 25, ICS 65, ICS 150

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 50

027X0403

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 50 Economizer 2-1/2" BW with CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2-1/2"
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS 50
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.225 Кілограм
Bага нетто16.367 Кілограм
Об'єм56.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424632205
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми