ICS 25, ICS 65, ICS 150

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 65

027X0348

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2-5/8 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS 65
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.49 Кілограм
Bага нетто15.49 Кілограм
Об'єм56.285 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428008778
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми