Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS3E 32, 32.00 мм, Стикове зварювання
027H3029
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: EN 10220, Розмір вхідного підключення [мм]: 32, Значення Kv [м/год]: 17
027H3029
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS3E 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Версія клапана | Спеціальна версія, ATEX |
| Верхня кришка | 3функціональні модулі |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | CEEACUA |
| Значення Cv [гал/хв] | 20.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 17.000 м³/год |
| Категорія | II |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 65.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 943 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервоклапан з пілотним керуванням |
| Напрямок | Прямий |
| Опис продукту | Клапан з сервоприводом |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 32.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 32.00 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | ICS3E 32 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.648 Кілограм |
| Bага нетто | 5.474 Кілограм |
| Об'єм | 8.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |