Danfoss logo
ICS1 25

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-25, 25.00 мм, Стикове зварювання

027H2061

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Значення Kv [м/год]: 11.5, Матеріал з'єднання: Сталь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан ICS1 25-25 / 25 A
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управлінняШпиндель ручного відкриття
Версія клапанаСтандартна версія
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACUAUL
Значення Cv [гал/хв]13.340 ґал/хв
Значення Kv [м/год]11.500 м³/год
Зовн. з'єднання тиску керуванняПриварний ніпель (порт P2)
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Конфігурація відкриттяЗакритий (перепад тиску = 0бар)PropOpen (перепад тиску = 0,07–0,2бар)Full open (delta p≥0.2 bar)
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаICV Flexline
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частинICS
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуКлапан з сервоприводом
Підключення вимірювача тискуВнутрішня нарізь з пробкою-заглушкою
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робота клапанаЗ пілотним керуванням
Розмір вихідного підключення [дюйм]1 дюйм
Розмір вихідного підключення [мм]25.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]1 дюйм
Розмір вхідного підключення [мм]25.00 мм
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS1 25-25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.754 Кілограм
Bага нетто3.409 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм8.68 Літр
EAN/UPC5702428236683