Danfoss logo
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS3E 25-25, 20.00 мм, Стикове зварювання-product-details

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS3E 25-25, 20.00 мм, Стикове зварювання

027H1064

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: EN 10220, Розмір вхідного підключення [мм]: 20, Значення Kv [м/год]: 11.5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан сервоприводнийICS3E 25-25/ 20 D
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Версія клапанаСпеціальна версія, ATEX
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCEEACUA
Значення Cv [гал/хв]13.340 ґал/хв
Значення Kv [м/год]11.500 м³/год
КатегоріяArt. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуКлапан з сервоприводом
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вихідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вихідного підключення [мм]20.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]3/4 in
Розмір вхідного підключення [мм]20.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняEN 10220
Тип вихідного підключенняСтикове зварювання
Тип вхідного з’єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS3E 25-25
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1270R170R290R600R600aRE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.43 Кілограм
Bага нетто3.901 Кілограм
Об'єм8.68 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428286671
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми