Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (flare), size 12

Регулятор тиску конденсації, KVR 12

034L0091

Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Макс. робочий тиск [бар]: 28

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор KVR 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Діапазон регулювання [бар] [Макс.]17.5 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.]5.0 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]254.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]73.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-45 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-49 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACRoHSUA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]145.0 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки12 шт.
Класифікація ULYes
Макс. P band [бар]6.2 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]90.0 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]31.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]450.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKV
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуРегулятор тиску конденсації
Номер досьє SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Характеристики виробу
Значення
Номін. прод. R134a, Гарячий газ [TR]3.03 TR
Номін. прод. R134a, Гарячий газ [кВт]11.60 кВт
Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт]13.20 кВт
Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт]4.13 TR
Номін. прод. R407С, Гарячий газ [TR]4.50 TR
Номін. прод. R407С, Гарячий газ [кВт]14.30 кВт
Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [k12.00 кВт
Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [Т3.27 TR
Номінальна продуктивність R134a [TR]11.80 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]47.30 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]12.70 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]50.40 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]8.20 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]36.60 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR]13.80 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт]54.40 кВт
ОбладнанняВхідний отвір клапана Шредера
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до клапанів KV
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/2 in
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Розмір впуску [мм]12.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняРозвальцьов.
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуKVR 12
Умови ном. продукт. [IMP]Перепад тиску гарячого газу = 6фунт/дюйм²Перепад тиску рідини = 3фунт/дюйм²tcond=110 °Ftevap=40 °F
Умови ном. продукт. [SI]Перепад тиску гарячого газу = 0,4барDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R513A
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.46 Кілограм
Bага нетто0.41 Кілограм
Об'єм1.18 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428411646
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми