Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Регулятор тиску в картері, KVL 12

034L1068

Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 3.2, Макс. робочий тиск [бар]: 18

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Діапазон регулювання [бар] [Макс.]6.0 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.]0.2 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]87.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]3.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACRoHSUA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Значення Cv [гал/хв]3.700 ґал/хв
Значення Kv [м/год]3.200 м³/год
Ідентичний продукт034L0048
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки18 шт.
Класифікація ULYes
Макс. P band [бар]2.0 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]29.0 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]18.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]260 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]19.8 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]286.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKV
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуРегулятор тиску в картері
Номер досьє SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Номінальна продуктивність R134a [TR]0.80 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]5.30 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]1.20 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]7.10 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]1.00 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]6.30 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR]1.10 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт]6.50 кВт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до клапанів KV
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [мм]12.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуKVL 12
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R513A
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.336 Кілограм
Bага нетто0.312 Кілограм
Об'єм0.624 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428410809
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми