Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

Регулятор тиску в картері, KVL 28

034L0046

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 18

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор KVL 28
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Діапазон регулювання [бар] [Макс.]6.0 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.]0.2 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]87.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]3.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACRoHSUA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Значення Cv [гал/хв]9.250 ґал/хв
Значення Kv [м/год]8.000 м³/год
Ідентичний продукт034L1066
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки7 шт.
Класифікація ULYes
Макс. P band [бар]1.5 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]22.0 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]18.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]260 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]19.8 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]286.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKV
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуРегулятор тиску в картері
Номер досьє SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Номінальна продуктивність R134a [TR]2.60 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]13.20 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]4.10 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]17.80 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]3.40 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]15.90 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR]3.80 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт]16.40 кВт
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до клапанів KV
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1 1/8 in
Розмір впуску [дюйм]1 1/8 in
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуKVL 28
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R513A
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.014 Кілограм
Bага нетто0.865 Кілограм
Об'єм2.747 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428411745
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми