KDC - Multi-functional compressor valve

Клапан регулювання тиску, KDC 200 A 2

148G383604

Розмір з'єднання [мм]: 200, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Повне відкриття Kv [м³/год]: 757, Макс. робочий тиск [бар]: 40

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиCELLC CDC EURO-TYSK
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]40.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]580 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКлапан регулювання тиску
НапрямокКутовий
Опис продуктуБагатофунціональний клапан компресора
Перепад тиску [бар]2.000 бар
Перепадтиску [фунт/дюйм²]29.000 фунт на дюйм²
Повне відкривання Cv [гал/хв]878.00 ґал/хв
Повне відкриття Kv [м³/год]757 м³/год
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір вхідного підключення [мм]200.00 мм
Розмір з'єднання [дюйм]8 in
Розмір з'єднання [мм]200 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуKDC 200 A 2
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1270R170R290R600R600aRE170

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто94.4 Кілограм
Bага нетто84.836 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм211.2 Літр
EAN/UPC5715162500651