Danfoss logo

Функціональний модуль, ICSX 65

027H6900

Функціональний модуль, Значення Kv [м/год]: 70, Використання для продукту: ICF 65-3; ICV 65, Частини в комплекті: Прокладка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Використання для продуктуICF 65-3ICV 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]81.200 ґал/хв
Значення Kv [м/год]70.000 м³/год
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріВСТАНОВЛЕНО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
Характеристики виробу
Значення
МаркаICV Flexline
Місце для батарейокНі
Назва програми частинICS
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICSX 65
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Частини в комплектіПрокладкаO-rings

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.74 Кілограм
Bага нетто2.461 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4.976 Літр
EAN/UPC5702424614232