Функціональний модуль, ICSX 50
027H5900
Функціональний модуль, Значення Kv [м/год]: 40, Використання для продукту: ICV 50; ICF 50-4, Частини в комплекті: Прокладка
027H5900
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICSX 50 Function module no equalization |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Використання для продукту | ICF 50-4ICV 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 46.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 40.000 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | ICV Flexline |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ICS |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICSX 50 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Частини в комплекті | ПрокладкаO-rings |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.842 Кілограм |
| Bага нетто | 1.786 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.427 Літр |
| EAN/UPC | 5702424614225 |