Зворотний клапан, ICC 32
027X0370
Опис продукту: Зворотний клапан, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Тип з'єднання: Стикове зварювання
027X0370
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/2” BW Eco-check valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Додаткова інформація | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Зворотний клапан |
| Опис продукту | Зворотний клапан |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/2 in |
| Стандарт з'єднання | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | ICC 32 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | Фланець |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.52 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
| Об'єм | 22.493 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048082 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |