ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Зворотний клапан, ICC 32

027X0368

Опис продукту: Зворотний клапан, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Тип з'єднання: Стикове зварювання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Додаткова інформація0.3 bar/4.35 psi spring
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуЗворотний клапан
Опис продуктуЗворотний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/4 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICC 32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіФланець

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.52 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424048068
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми