Функціональний модуль, ICC 50
027H5202
Опис продукту: Функціональний модуль, Тип продукту: ICC 50, Значення Kv [м/год]: 40.4, Значення Cv [гал/хв]: 47.1, Використання для продукту: ICV 50
027H5202
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 47.100 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 40.400 м³/год |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Функціональний модуль |
| Опис продукту | Функціональний модуль |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICC 50 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.044 Кілограм |
| Bага нетто | 2.7 Кілограм |
| Об'єм | 8.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143865 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |