ICD 50 + ICC 50
027H5201
Тип продукту: ICD 50 + ICC 50, Значення Kv [м/год]: 28.2, Значення Cv [гал/хв]: 32.9, Використання для продукту: ICV 50
027H5201
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICD 50 + ICC 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICV 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Значення Cv [гал/хв] | 32.900 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 28.200 м³/год |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ecodamper |
| Опис продукту | Damper and Check valve |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ICD 50 + ICC 50 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20 Кілограм |
| Bага нетто | 11.2 Кілограм |
| Об'єм | 106.088 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162163887 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |