Багатофунціональний корпус клапана, ICV 50
027H5130
Матеріал з'єднання: Сталь, Макс. робочий тиск [бар]: 52, Діапазон температур [°C]: -60 - 120, Використання для продукту: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5130
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICV 50 ODS Valve housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Використання для продукту | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Багатофункціональні клапани |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | EAC |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | ICV Flexline |
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | ICLXICMICS |
| Назва продукту | Багатофунціональний корпус клапана |
| Опис продукту | Багатофунціональний корпус клапана |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота клапана | Функціональний модуль |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 50 мм |
| Стандарт з'єднання | ASME B 16.11 |
| Тип з'єднання | ODS |
| Тип продукту | ICV 50 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.558 Кілограм |
| Bага нетто | 4.764 Кілограм |
| Об'єм | 8.68 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428542852 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |