Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Функціональний модуль, ICC 50

027H5017

Опис продукту: Функціональний модуль, Тип продукту: ICC 50, Значення Kv [м/год]: 40, Значення Cv [гал/хв]: 46, Використання для продукту: ICV 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]46.000 ґал/хв
Значення Kv [м/год]40.000 м³/год
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICC 50
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.077 Кілограм
Bага нетто0.9 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.335 Літр
EAN/UPC5715162143858