Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Тип продукту: ICD 32, Значення Kv [м/год]: 12.1, Значення Cv [гал/хв]: 14.1, Використання для продукту: ICV 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICD 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]14.100 ґал/хв
Значення Kv [м/год]12.100 м³/год
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуEcodamper
Опис продуктуDamper and Check valve
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICD 32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.956 Кілограм
Bага нетто11.606 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм106.088 Літр
EAN/UPC5715162930991