Function module, ICC 32

Функціональний модуль, ICC 32

027H3202

Опис продукту: Функціональний модуль, Тип продукту: ICC 32, Значення Kv [м/год]: 16.6, Значення Cv [гал/хв]: 19.3, Використання для продукту: ICV 32

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICC 32
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуICV 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Значення Cv [гал/хв]19.300 ґал/хв
Значення Kv [м/год]16.600 м³/год
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуФункціональний модуль
Опис продуктуФункціональний модуль
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICC 32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.794 Кілограм
Bага нетто2.5 Кілограм
Об'єм8.68 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми