Двоступеневий електромагнітний клапан, ICLX 125, 125.00 мм, Стикове зварювання
027H7158
Двоступеневий електромагнітний клапан, Значення Kv [м/год]: 225
027H7158
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICLX 125 ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX |
| Варіант ручної управління | Шпиндель ручного відкриття |
| Версія клапана | Стандартна версія |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -60 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -76 °F |
| Дозволи | CE 0045EACTÜVUAUL |
| Значення Cv [гал/хв] | 261.000 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 225.000 м³/год |
| Зовн. з'єднання тиску керування | Приварний ніпель (порт P2) |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Ініціалізація кроку 2 | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Категорія | III |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Коментарі | КОТУШКИ НЕ ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ |
| Конфігурація відкриття | 1-етапний (додаткове налаштування)Двоступенев. (за промовч.) |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Марка | ICV Flexline |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал з'єднання | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ICLX 32-65 |
| Назва дозвільного файлу UL | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва програми частин | ICLX |
| Назва продукту | Двоступеневий електромагнітний клапан |
| Напрямок | Прямий |
| Номер досьє SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Опис | 2-step solenoid valve |
| Опис продукту | Електромагнітний клапан |
| Покриття поверхні | Zn (TLP) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)6(b) |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота клапана | З електромагнітним керуванням |
| Розмір вихідного підключення [дюйм] | 5дюймів |
| Розмір вихідного підключення [мм] | 125.0 мм |
| Розмір вхідного підключення [дюйм] | 5дюймів |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 125.00 мм |
| Система привода | 2модулі пілотних електромагнітних клапанів EVM |
| Стандарт з'єднання | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Ступінь кроку відкриття 1 (~) [%] | 10 в.п. |
| Тип вихідного підключення | Стикове зварювання |
| Тип вхідного з’єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | ICLX 125 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 88.8 Кілограм |
| Bага нетто | 79.33 Кілограм |
| Об'єм | 199.883 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483094 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |