Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Двоступеневий електромагнітний клапан, ICLX 50, 50.00 мм, Зварювання врозтруб

027H5042

Двоступеневий електромагнітний клапан, Значення Kv [м/год]: 47

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionВентиль ICM 50-A / 50 SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управлінняШпиндель ручного відкриття
Версія клапанаСтандартна версія
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-76 °F
ДозволиEACTÜVUAUL
Значення Cv [гал/хв]54.520 ґал/хв
Значення Kv [м/год]47.000 м³/год
Зовн. з'єднання тиску керуванняПриварний ніпель (порт P2)
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Ініціалізація кроку 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Конфігурація відкриття1-етапний (додаткове налаштування)Двоступенев. (за промовч.)
Макс. робочий тиск [бар]65.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]943 фунт-сила на дюйм²
МаркаICV Flexline
Характеристики виробу
Значення
Матеріал з'єднанняСталь
Матеріал корпусуСталь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPICLX 32-65
Назва дозвільного файлу ULХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частинICLX
Назва продуктуДвоступеневий електромагнітний клапан
НапрямокПрямий
Номер досьє SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Опис2-step solenoid valve
Опис продуктуЕлектромагнітний клапан
Покриття поверхніZn (TLP)
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)6(b)
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота клапанаЗ електромагнітним керуванням
Розмір вихідного підключення [дюйм]2 in
Розмір вихідного підключення [мм]50.0 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм]2 in
Розмір вхідного підключення [мм]50.00 мм
Система привода2модулі пілотних електромагнітних клапанів EVM
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Ступінь кроку відкриття 1 (~) [%]10 в.п.
Тип вихідного підключенняЗварювання врозтруб
Тип вхідного з’єднанняЗварювання врозтруб
Тип продуктуICLX 50
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.821 Кілограм
Bага нетто10.772 Кілограм
Об'єм20.244 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428483131
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми