Комплектуючі до перемикачів, Гайка/кільце
060B121066
Позначення типу: Гайка/кільце, Використання для продукту: MP, Коментарі щодо використання для продукту: Для сталевої труби 6мм, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
060B121066
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ущільн. Кільце |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | MP |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для сталевої труби 6мм |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Гайка/кільце |
| Позначення типу | Гайка/кільце |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | MP Гайка та кільце |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.014 Кілограм |
| Bага нетто | 0.012 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.08 Літр |
| EAN/UPC | 5702428038997 |