Комплектуючі до перемикачів, Хомут кріплення термобалона
060-1090
Тип продукту: Приладдя, Використання для продукту: UT 73; UT 72, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 36
060-1090
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кріплення термобалона UT 72/73 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | UT 72UT 73 |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 36 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Хомут кріплення термобалона |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.003 Кілограм |
| Bага нетто | 0.003 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.018 Літр |
| EAN/UPC | 5702422058106 |