Комплектуючі до перемикачів, Амортизаційнийпристрій
060-104866
Позначення типу: Амортизаційнийпристрій, Використання для продукту: KP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
060-104866
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запчастини для КР |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | KP |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | Ø 0.3 mm hole |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Амортизаційнийпристрій |
| Позначення типу | Амортизаційнийпристрій |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 in |
| Тип вхідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.011 Кілограм |
| Bага нетто | 0.049 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.653 Літр |
| EAN/UPC | 5702428017565 |