Реле тиску, YNS
061G4068
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
061G4068
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???? ????? YNS-C106X |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Позначення типу | YNS-C106X |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | YNS |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.612 Кілограм |
| Bага нетто | 0.445 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.22 Літр |
| EAN/UPC | 5702428277273 |