Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Реле тиску, RT121

017-521566

null: -1 - 0, Диференціал[бар]: 0.09 - 0.4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionРеле тиску RT121.-1-0bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]0.40 бар
Диференціал[бар] [Мін.]0.09 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]5.80 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]1.30 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання29.5 inHg - 0 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]0.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]-1.00 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACLVDNKKRINARoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Елемент вимірювання тискуСильфон
Ідентичний продукт017-140766017-141866
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. робочий тиск [бар]7.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]100 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре8.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]116.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Presso_Diff.Presso
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Розмір підключення тиску3/8
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуRT121
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.978 Кілограм
Bага нетто0.884 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423120796
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми