RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Реле тиску, RT19S

017-518366

null: 5 - 25, Диференціал[бар]: 1, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionРеле тиску RT 19S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціал[бар]1.00 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]14.50 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]25.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]5.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]362.60 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]72.50 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACGLLVDPEDRMRSRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Елемент вимірювання тискуСильфон
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]42.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]610 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре47.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]682.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Presso_Diff.Presso
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Номінальний контактний ресурс @ 250 000 циклівAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Розмір підключення тиску1/2
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 228-1
Тип підключення тискуG
Тип продуктуRT19S
Тиск розриву [бар]63.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну макс.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.169 Кілограм
Bага нетто1.059 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428042994
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми