Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Реле тиску, RT6B

017-503466

null: 10 - 28, Диференціал[бар]: 1, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP54, Макс. робочий тиск [бар]: 34

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionРеле тиску RT 6B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціал[бар]1.00 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]14.50 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]28.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]10.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.10 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]145.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCEEACGLLVDPEDRoHSUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP54
Макс. робочий тиск [бар]34.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]495 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре38.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]551.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Presso_Diff.Presso
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуРеле тиску
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуRT6B
Тиск розриву [бар]136.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну макс.
ХолодоагентиR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.021 Кілограм
Bага нетто0.911 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428517522
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми