Реле тиску, RT6AES
017-502166
null: 10 - 28, Диференціал[бар]: 1.5, Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 34
017-502166
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Реле тиску RT 6AES ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Група рідини | 1 |
| Диференціал[бар] | 1.50 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] | 14.50 фунт на дюйм² |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 28.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 10.00 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 406.10 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 145.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSUA |
| Електричне підключення | Нарізний кабельний ввід |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Категорія | IV |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP66 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [бар] | 34.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 495 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 38.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 551.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Номінал контакту | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Придатний до експлуатації | Контактні системи |
| Примітки щодо підключення тиску | Приварний ніпель d6,5/ D10мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 2xPg 13.5 |
| Розмір підключення тиску | 3/8 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | DIN 40430 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | RT6AES |
| Тиск розриву [бар] | 136.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Торговий текст ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | Однополюсний з перекидним контактом, золото |
| Функція скидання | Вручну макс. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.243 Кілограм |
| Bага нетто | 1.126 Кілограм |
| Об'єм | 2.789 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423242948 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |