Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Реле тиску, KPU1

060-5236

null: -0.2 - 7.5, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція контакту: SPST(NO), Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKPU1 Pressure Switch M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вказівки щодо використанняNot applicable for liquid line
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]4.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]0.70 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]60.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]10.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання6 inHg - 108 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]7.50 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]-0.20 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]108.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]-3.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняОтвір
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняfor ½ in male pipe thread
Макс. робочий тиск [бар]17.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]250 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре20.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]290.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKPU Pressure Switch
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Номінал контактуПостійний струм = 12 Вт пілотний режим144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Опис продуктуРегулювання низького тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення7/8дюйма
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуKPU1
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPST(NO)
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.674 Кілограм
Bага нетто0.639 Кілограм
Об'єм0.827 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428063623
Proposition 65Рак