Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

Реле тиску, KP7B

060-205491

null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: Гайка під пайку, Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 35

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціал[бар]4.00 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]58.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]32.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]8.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]464.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]116.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]36 in
Довжина капілярної трубки [мм]900 мм
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняПоворотний роз'єм кабелю
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки32 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]510 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре35.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]510.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контакту120В змінного струму,16FLA, 96LRA, 3А Пілотний режим16А резистивн., однофазн.8А резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключенняNPSM 1/2– 14
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуDIN 8912
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуГайка під пайку
Тип продуктуKP7B
Тиск розриву [бар]140.0 бар
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну макс.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.474 Кілограм
Bага нетто0.439 Кілограм
Об'єм1.281 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми