Реле тиску, KP7W
060-200391
null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 4 - 10, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 35
060-200391
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KP7W Pressure Switch M/36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Група рідини | 1 |
| Диференціал[бар] [Макс.] | 10.00 бар |
| Диференціал[бар] [Мін.] | 4.00 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.00 фунт на дюйм² |
| Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] | 58.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 32.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 8.00 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 464.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 116.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 65 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -25 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -13 °F |
| Дозволи | RoHS, КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Поворотний роз'єм кабелю |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Затверджені UL холодагенти | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Категорія | IV |
| Кількість на формат упаковки | 36 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 35.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 510 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 35.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 510.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPI |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024 |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Номінал контакту | 120В змінного струму,16FLA, 96LRA, 3А Пілотний режим16А резистивн., однофазн.8А резистивн., однофазн.240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір підключення тиску | 1/4 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт підключення тиску | DIN 8906 |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип підключення тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | KP7W |
| Тиск розриву [бар] | 140.0 бар |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Холодильні агенти без оливи | R134aR513AR515B |
| Холодоагенти | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.38 Кілограм |
| Bага нетто | 0.345 Кілограм |
| Об'єм | 0.57 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497545 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |