Danfoss logo
Pressure switch, KP5A_060-123091

Реле тиску, KP5A

060-123091

null: 8 - 32, Диференціал[бар]: 1.8 - 6, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 10 x 0.75, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 35

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал[бар] [Макс.]6.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]1.80 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]87.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]26.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]32.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]8.00 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]464.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]116.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту Nema (~)2
Клас захисту корпусу IPIP44
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]510 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре35.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]510.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення6–14мм
Розмір підключення тиску10 x 0.75
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуISO 261
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуM
Тип продуктуKP5A
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.54 Кілограм
Bага нетто0.47 Кілограм
Об'єм1.468 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424498344
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми