Danfoss logo
Pressure switch, KP1_060-110391

Реле тиску, KP1

060-110391

null: -0.9 - 7, Диференціал[бар]: 0.7, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP30, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціал[бар]0.70 бар
Диференціал[фунт/дюйм²]10.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання27 inHg - 101 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]7.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]-0.90 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-25 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-13 °F
ДозволиRoHS, КитайBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняГумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки36 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]17.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]245 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре20.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]290.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва дозвільного файлу ULE31024MH27572
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контактуAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення6–14мм
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуKP1
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну мін.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.327 Кілограм
Bага нетто0.285 Кілограм
Об'єм0.553 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424497729
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми