Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

Реле тиску, KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Диференціал[бар]: 0.7 - 4, Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP44, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціал[бар] [Макс.]4.00 бар
Диференціал[бар] [Мін.]0.70 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.]58.00 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.]10.00 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання6 inHg - 108 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]7.50 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]-0.20 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиATEX— кат. 3— зона 2RoHS, КитайCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки36 шт.
Клас захисту Nema (~)2
Клас захисту корпусу IPIP44
Коментарі щодо електричного підключенняМеталевий кабельний ввід
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]17.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]246 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре20.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]138.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPI
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Номінал контактуCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
ОбладнанняСильфонний стопор
Опис продуктуРеле тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуKP1E
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Торговий текст ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R516A
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.368 Кілограм
Bага нетто0.358 Кілограм
Об'єм0.57 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми