Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT

027X0375

Тип з'єднання: NPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняЗовнішн.
Група продукціїRegionally specified kits
Додаткова інформація0.3 bar/4.35 psi spring
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPLLS 4000
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуРеле контролю рівня рідини
Номер досьє SCIPf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Опис продуктуРеле контролю рівня рідини
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Стандарт з'єднанняANSI/ASME B1.20.3
Тип з'єднанняNPT
Тип продуктуLLS 4000U
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплекті3/4 NPT Welding Connetor

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто800 Грам
Bага нетто705 Грам
Об'єм4.425 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424210915
Proposition 65No significant risk