Реле контролю рівня рідини, LLS 4000U, NPT
027X0374
Тип з'єднання: NPT
027X0374
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LLS4000U liq lev switch w/ weld conn |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | Зовнішн. |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Додаткова інформація | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | LLS 4000 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Реле контролю рівня рідини |
| Номер досьє SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Опис продукту | Реле контролю рівня рідини |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | LLS 4000U |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | 3/4 NPT Welding Connetor |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.554 Кілограм |
| Bага нетто | 1.64 Кілограм |
| Об'єм | 4.425 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |