Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

Реле тиску, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8 - 42, Диференціалліва сторона [бар]: 0.7 - 4, Перепад права сторона [бар]: 4, Функція контакту: SPDT+SPST(NO), Функція скидання, ліворуч: Автоматичн., Функція скидання, праворуч: Автоматичн.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
MWP ліворуч [бар] Pe17.0 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe250 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe46.5 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe675.0 фунт-сила на дюйм²
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вказівки щодо використанняNot applicable for liquid line
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Група рідини1
Диференціалліва сторона [бар] [Макс.]4.00 бар
Диференціалліва сторона [бар] [Мін.]0.70 бар
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.]60.0 фунт на дюйм²
Диференціалліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.]10.0 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняОтвір
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тискуСильфон
Затверджені UL холодагентиR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняfor ½ in male pipe thread
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPKPU Pressure Switch
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуРеле тиску
Номер досьє SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Номінал контактуПостійний струм = 12 Вт пілотний режим144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Опис продуктуЗдвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар]4.0 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²]60.0 фунт на дюйм²
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.]7.50 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.]-0.20 бар
Регулювання ліворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.]108.00 фунт-сила на дюйм²
Регулювання ліворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.]-3.00 фунт-сила на дюйм²
Регулювання ліворуч діапазон Pe6 inHg - 108 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.]42.0 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.]8.0 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.]600.0 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.]100.0 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір електричного підключення7/8дюйма
Розмір підключення тиску1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуKPU16W
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT+SPST(NO)
Функція скидання, ліворучАвтоматичн.
Функція скидання, праворучАвтоматичн.
Холодильні агенти без оливиR134aR513AR515B
ХолодоагентиR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.907 Кілограм
Bага нетто0.862 Кілограм
Об'єм1.078 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Рак