Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Диференційне реле тиску, MP54

060B100991

Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДиф.реле MP 54
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,0мм2Гнуч., без наконечників 0,2–1,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–1,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал контакту [бар]0.20 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 250ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 2А
Ідентичний продукт060B016866
Кількість на формат упаковки20 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Макс. робочий тиск [бар]17.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]245 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре22.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]319.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. ПриміткаBellows max 100 °C/212 °F
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуДиференційне реле тиску
Номінал контактуAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
ОбладнанняТеплове реле часу
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.]12 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.]-1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.]175 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.]-15 фунт-сила на дюйм²
Опис продуктуДиф. Реле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
РегулюванняВідключення в разі падіння тиску
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуDIN 8906
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуMP54
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Фіксований перепад [бар]0.65 бар
Фіксований перепад [фунт/кв. дюйм]9 фунт на дюйм²
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну мін.
ХолодоагентиR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Час повернення реле [с]90 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.732 Кілограм
Bага нетто0.635 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.365 Літр
EAN/UPC5702428669702