Danfoss logo
Differential pressure switch, MP55A_060B029691

Диференційне реле тиску, MP55A

060B029691

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.3 - 4.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДиф.реле MP55A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуЗагальні комплектуючі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,0мм2Гнуч., без наконечників 0,2–1,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–1,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал контакту [бар]0.20 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.]4.50 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.30 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.]0.03 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.]0.45 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]65.0 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.3 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
ДозволиRoHS, КитайCCCCECMIMEACLVDTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 250ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 2А
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]9.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки21 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Макс. робочий тиск [бар]17.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]245 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [бар] Ре22.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]319.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. ПриміткаBellows max 100 °C/212 °F
Назва продуктуДиференційне реле тиску
Номінал контактуAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.]12 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.]-1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.]175 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.]-15 фунт-сила на дюйм²
Опис продуктуДиф. Реле тиску
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуВрізне кільце, труба 6мм
РегулюванняВідключення в разі падіння тиску
Розмір електричного підключенняPg 13.5
Розмір підключення тиску12 x 1.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Стандарт підключення тискуISO 8434-1
Тип підключення тискуM
Тип продуктуMP55A
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
ХолодоагентиR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Час повернення реле [с]0 с

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.751 Кілограм
Bага нетто0.653 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.972 Літр
EAN/UPC5702424499648