Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5009

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5009
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вищий активн. тиск [бар]123.00 bar
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]1784 psi
Група продукціїSwitches and thermostats
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина з'єднання під тиском [дюйм]1.69 in
Довжина підключення тиску [мм]43 mm
ДозволиC UL US UL60730CE 0035TÜV
Електричне підключенняDIN Spade
Категорія діапазону тискуHigh pressure
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки25 pc
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиCKB-2UCBM5009
Коментарі щодо електричного підключенняDIN plug not included
Макс. робочий тиск [бар]143.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2074 psig
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPressure switch
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Примітки щодо підключення тискуDeflator
Розмір підключення тиску1/4 in
Тип підключення тискуFlare
Тип продуктуCKB
Тиск Штекер/ШтекерFemale
Формат упаковкиIndustrial pack
Функція контактуSPDT
Функція скиданняManual
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.253 Кілограм
Bага нетто0.214 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.762 Літр
EAN/UPC5715255007142