Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4023

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4023
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вищий активн. тиск [бар]130.00 bar
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]1885 psi
Група продукціїSwitches and thermostats
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина з'єднання під тиском [дюйм]1.69 in
Довжина підключення тиску [мм]43 mm
ДозволиC UL US UL60730CE 0035TÜV
Електричне підключенняDIN Spade
Категорія діапазону тискуHigh pressure
Кількість на формат упаковки25 pc
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиCKB-2UCBA4023
Коментарі щодо електричного підключенняDIN plug not included
Макс. робочий тиск [бар]143.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2074 psig
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPressure switch
Нижчий активн. тиск [бар]120.00 bar
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]1740 psi
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Примітки щодо підключення тискуDeflator
Розмір підключення тиску1/4 in
Тип підключення тискуFlare
Тип продуктуCKB
Тиск Штекер/ШтекерFemale
Формат упаковкиMulti pack
Функція контактуSPDT
Функція скиданняAuto
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.237 Кілограм
Bага нетто0.18 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.516 Літр
EAN/UPC5715255004738