Реле тиску, CKB
061Z1017
Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143
061Z1017
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???? ????? CKB-2UCLA1017 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вищий активн. тиск [бар] | 117.00 бар |
| Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 1697 фунт на дюйм² |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина з'єднання під тиском [дюйм] | 0.55 дюйм |
| Довжина підключення тиску [мм] | 14 мм |
| Дозволи | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN |
| Категорія діапазону тиску | Високий тиск |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Ключ технічної характеристики | CKB-2UCLA1017 |
| Коментарі щодо електричного підключення | DIN plug not included |
| Макс. робочий тиск [бар] | 143.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 2074 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Нижчий активн. тиск [бар] | 107.00 бар |
| Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] | 1552 фунт на дюйм² |
| Номінал контакту | AC=6 A, 250 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | Нажимний шток |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір підключення тиску | 1/4дюйма |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип підключення тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | CKB |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Холодоагенти | R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.209 Кілограм |
| Bага нетто | 0.18 Кілограм |
| Об'єм | 0.524 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162484074 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |