Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

Реле тиску, CKB

061Z1007

Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРеле тиску CKB-2UCLA1007
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вищий активн. тиск [бар]54.00 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²]783 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина з'єднання під тиском [дюйм]0.55 дюйм
Довжина підключення тиску [мм]14 мм
ДозволиC UL US UL60730CE 0035TÜV
Електричне підключенняПлоский контакт DIN
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки25 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP65
Ключ технічної характеристикиCKB-2UCLA1007
Коментарі щодо електричного підключенняDIN plug not included
Макс. робочий тиск [бар]143.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]2074 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРеле тиску
Нижчий активн. тиск [бар]44.00 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²]638 фунт на дюйм²
Номінал контактуAC=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Примітки щодо підключення тискуНажимний шток
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення тиску1/4дюйма
Сертифікація CEYes
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуCKB
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
ХолодоагентиR744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.213 Кілограм
Bага нетто0.18 Кілограм
Об'єм0.524 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162473986
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми